Fallback image
820_LNGM10_LNGS06

Sistema surtidor LNG de nueva generación Micro Motion

The LNG dispenser system uses both a liquid delivery and gas return meter which is seamlessly integrated with a single transmitter to offer a complete dispensing measurement solution in one package.

El sistema surtidor LNG utiliza un medidor de distribución de líquido y retorno de gas que está integrado a la perfección con un transmisor individual para ofrecer una solución de medición de distribución completa en un paquete.

Características clave

  • Tanto el medidor de llenado como el de retorno del gas integrados en un transmisor proporcionan una solución completa para surtidores de LNG.
  • El diseño compacto ahorra espacio de instalación.
  • El procesador 2 en 1 con doble núcleo y barrera de seguridad integrada simplifica la instalación del cableado.
  • La junta del tapón de aviación mejora la confiabilidad y la durabilidad.
  • Excelentes mediciones en condiciones de caudal bifásico para superar los inconvenientes del gas atrapado.
  • Sin piezas movibles que se desgasten con el transcurso del tiempo, se proporcionan mediciones confiables y repetibles.
  • Desempeño certificado por terceros y aprobación de transferencia de custodia para cumplir con los requisitos locales.