Fallback image
Micro Motion MVD Direct Connect

MVD Direct Connect de Micro Motion

Smart, direct-connect Coriolis meter with Modbus interface. Delivers fast, accurate flow data with reduced wiring and installation costs. Ideal for OEMs and integrators.

MVD Direct Connect de Micro Motion combina el desempeño de los caudalímetros Micro Motion con una interfaz Modbus® directa. La opción de barrera I.S. permite la instalación en áreas clasificadas y proporciona los mismos beneficios de acondicionamiento de alimentación que ofrece un transmisor.

Características clave

  • Simplifique la instalación y reduzca costos con el diseño único de MVD Direct Connect integrado a un host Modbus
  • Obtenga un acceso integral a todas las variables Micro Motion, a los diagnósticos integrados y a la configuración completa del sensor
  • Realice la instalación en áreas clasificadas y reciba acondicionamiento de la alimentación con una barrera compacta opcional de carril DIN