Fallback image
Fallback image

Procesador central remoto estándar (700) de 9 hilos Micro Motion con NPT y aprobación ATEX

Número de pieza: RMTCORE9WIREZN

Cant.:

El procesador central remoto de 9 hilos con NPT y aprobación ATEX incluye: COBERTURA, ACERO INOXIDABLE 700, CONJUNTO, PCA DE PLACA CENTRAL REMOTA, CONJUNTO, CONJUNTO, CARCASA DEL CENTRAL REMOTO CON NPT de 1/2, ETIQUETA, PROCESADOR CENTRAL REMOTO ATEX, KIT, BLOQUE DE TERMINALES REMOTO 1700/2700, TAPÓN, TUBO PLÁSTICO NPT DE 3/4, PROCESADOR CENTRAL, SOFTWARE VERSIÓN 3.12