Fallback image
Fallback image

Videos

Micro Motion SGM Gas Specific Gravity Meter

Medidor De Gravedad Específica De Gas Micro Motion SGM

 Gas Specific Gravity Meter designed to provide a fast-response, direct measurement of gas specific gravity, molecular weight and relative density.

Un medidor de gravedad específica de gas diseñado para proporcionar mediciones directas y de respuesta rápida de gravedad específica de gas, peso molecular y densidad relativa.

Características clave

  • Mida directa y rápida el peso específico relativo, peso molecular, densidad relativa y densidad básica del gas
  • Calcule simultáneamente hasta cuatro curvas de pureza de gas para admitir cada ciclo de operación del generador enfriado por hidrógeno
  • Purgue sin necesidad de reconfigurar o recalibrar
  • Vea salidas multivariables incluyendo pureza del hidrógeno, valor calorífico/BTU, índice Wobbe y caudal másico o de volumen estándar
  • Amplié el uso con un transmisor de montaje en cabezal, aprobado para áreas clasificadas que acepta configuración local y una pantalla
  • Verifique rápidamente la condición operativa y el estado del medidor con el diagnóstico interno avanzado
  • Compatible con muchos protocolos simultáneos para conexión a DCS, PLC y computadoras de caudal
  • Interactúe con nuestra herramienta esquemática detallada para obtener más información sobre nuestros medidores exclusivos de densidad y viscosidad