Fallback image
Fallback image

Videos

Micro Motion T-Series Straight Tube Coriolis Meter Consisting of T075T Sensor and 3700 Transmitter

Medidores de caudal y densidad de tramo recto de la serie T Coriolis de Micro Motion

Straight-tube titanium design for hygienic, clean-in-place applications. Self-draining, plug-resistant, and built for ultra-pure fluids.

Con una medición de caudal superior en un solo diseño de tramo recto, el medidor de caudal y densidad de la serie T Coriolis incluye piezas en contacto con el proceso completamente de titanio para una excelente resistencia a la corrosión. Además, tiene drenaje automático con trayectoria de caudal antiobstrucción.

Características clave

  • Obtenga una medición directa en línea del caudal másico, la densidad, la concentración, el caudal volumétrico y la temperatura desde un solo dispositivo
  • Elija la construcción en titanio disponible para que sea compatible con la mayoría de los fluidos
  • Cumpla prácticamente cualquier necesidad de conectividad con una gran variedad de ofertas de transmisores
  • Úselo con aplicaciones higiénicas con una superficie mejorada de 15 y 32 rA y con certificado EHEDG, autorización 3-A y ASME BPE
  • Amplia variedad de aprobaciones y certificaciones de mediciones, incluidas CSA (Clase 1 div. 1 grupos C y D, Clase 1 div. 2 grupos A, B, C y D), ATEX, IECEx, protección de ingreso 66/67 y NAMUR
  • Ahorre tiempo con un diseño de limpieza en el lugar (CIP) y vaporización en el lugar (SIP) fáciles
  • Simplifique la instalación con un diseño muy robusto que no requiere tramos rectos ni acondicionamiento de caudal