Fallback image
Net Safety Millennium II Dual Channel Universal Gas Transmitter

Transmisor de dos canales Millennium II de Net Safety™

Dual‑channel gas detection transmitter with independent signal processing, continuous self‑diagnostics, and fault‑tolerant operation for high‑integrity toxic and combustible gas monitoring.

El transmisor de gas universal de dos canales Millennium II (M22) de Net Safety se ha diseñado desde cero para incluir las funciones innovadoras que demandan los gerentes y los operadores en el campo, y también proporciona una operación cotidiana muy sólida, incluso en las condiciones más extremas.

Características clave

  • Un transmisor de gas para dos puntos de detección de gas
  • Transmisor de gas universal: compatible con todos los tipos de sensores de gas (sensor infrarrojo, catalítico y electroquímico)
  • El amplio rango de voltaje permite una mayor estabilidad y compatibilidad del sistema
  • Bajo consumo de energía
  • Combine y adapte todos los tipos de sensores de gas en un solo transmisor de gas, para mayor cobertura y flexibilidad
  • Diagnóstico completo con el ingreso de datos y de eventos
  • El sistema con menú intuitivo proporciona a los operadores un ajuste no intrusivo, así como rangos y curvas de gases seleccionables en el campo de la interfaz de calibración
  • Rango extendido de separación entre sensores (+2000 ft)