Fallback image
Net Safety™ Millennium II Single Channel Transmitter

Transmisor de un canal Millennium II Net Safety™

Protect people and operations with a single‑channel gas transmitter engineered for universal sensors, advanced diagnostics, and reliable performance in extreme industrial conditions.

El transmisor de gas universal de un canal Millennium II (M21) de Net Safety puede equiparse con una amplia gama de sensores de gases tóxicos o gases combustibles, incluidos los infrarrojos, catalíticos y electroquímicos. Los sensores de gas están precalibrados y se conectan fácilmente al transmisor de gas, que reconoce un sensor recién instalado y carga automáticamente el perfil de configuración específico del sensor de gas.

Características clave

  • Transmisor de gas universal: compatible con todos los tipos de sensores de gas (sensor infrarrojo, sensor catalítico y sensor electroquímico)
  • El amplio rango de voltaje permite una mayor estabilidad y compatibilidad del sistema
  • El menor consumo energético disponible
  • Diagnóstico completo con el registro de datos y eventos
  • El sistema con menú intuitivo proporciona a los operadores un ajuste no intrusivo e interfaz de calibración
  • Curvas de gas y rangos seleccionables en el campo
  • Rango largo (600 m/+2000 ft) de separación del sensor