Fallback image
Net Safety™ Millennium II SC310 Catalytic Bead Combustible Gas Sensor

Sensor catalítico de gases combustibles Millennium II SC310 de Net Safety™

Delivers rapid, reliable detection of combustible gases with wide range coverage, long sensor life, and self compensating performance—ensuring safer operations with minimal maintenance.

El sensor de gases combustibles catalítico Millennium SC310 de Net Safety ofrece un desempeño en el campo versátil, robusto y comprobado en un paquete resistente diseñado para los ambientes industriales más extremos. Para todos los tipos de gases inflamables, la detección del porcentaje de gas LEL es rápida y confiable con un mantenimiento simplificado sobre el campo al utilizar el transmisor de gas universal Millennium II Basic (M2B) de Net Safety, el transmisor de gas universal de un canal Millennium II (M21) de Net Safety o el transmisor de gas universal de dos canales Millennium II (M22) de Net Safety.

Características clave

  • Gases detectados (lista parcial): gas metano, gas propano, gas n-butano, gas isobutileno, gas hidrógeno, gas etano, gas pentano, gas hexano, gas heptano, gas etileno, gas propileno.
  • El menor consumo energético disponible
  • Separación de sensores de largo alcance (+2000 ft)
  • Garantía del sensor de gas de cinco años líder en la industria
  • Respuesta no selectiva - Detecta gases combustibles basados y no basados en hidrocarburos
  • Perfil completo de factores de corrección disponibles para calibraciones precisas
  • Diseñado para operar en los entornos industriales más difíciles