Fallback image
paine 210-35-010 hp and ht transducer

Transductor de presión 210-35-010 Paine™

Paine 210-35-010 Series Pressure Transducer is a stainless steel, hermetically-sealed sensor offering pressure ranges from 0-500 to 0-5000 psi (34 to 344 bar).

El transductor de presión serie 210-35-010 Paine™ es un sensor de presión sellado herméticamente, resistente, de acero inoxidable completamente soldado que ofrece rangos de 0 a 500 - 0 a 5.000 psi (34 a 344 bares). Este transductor está diseñado para los más exigentes entornos hidráulicos y neumáticos, y cuenta con monitorización de presión confiable para tomar mejores decisiones. Este dispositivo ofrece una alta precisión en un paquete compacto y sellado que es ideal para aplicaciones industriales, aeroespaciales y de defensa.

Características clave

  • ±0,25% de precisión de la escala completa
  • La construcción sellada, completamente soldada soporta entornos exigentes para obtener mediciones confiables a largo plazo
  • Diseño de paquete compacto para ofrecer una solución fácil de usar
  • Amplio rango de presión operativa –hasta 5 000 psia y psis (344 bares) para muchas aplicaciones y demandas de procesos
  • Opciones del transductor personalizables y disponibles para diseños aptos para el uso