Fallback image
paine 210-60-090 differential pressure transducer

Transductor de presión diferencial 210-65-090 Paine™

Paine 210-60-090 Differential Pressure Transducer offers differential pressure measurement with dual sensing elements, ideal for actuator feedback and aviation testing.

El transductor de presión diferencial 210-60-090 de Paine™ mide la presión diferencial en muchas aplicaciones, como la realimentación de la posición del actuador desde las válvulas servo hasta los entornos de prueba de la aviación. Este dispositivo está construido con dos elementos de detección separados para medir la presión en los puertos de entrada y ofrece una salida diferencial. Este transductor también tiene un diseño pequeño único para resistir entornos exigentes.

Características clave

  • Una solución resistente que soporta los entornos más difíciles y ofrece un desempeño duradero
  • El diseño resistente a los golpes y las vibraciones ofrece monitorización de presión altamente precisa y confiable en condiciones exigentes
  • Las opciones con adaptador de puerto permite una amplia variedad de conexiones de aplicaciones
  • Diseño pequeño y compacto único para una fácil instalación
  • El diseño con temperatura compensada permite mediciones de precisión altamente precisas
  • Opciones del transductor personalizables y disponibles para diseños aptos para el uso