Fallback image
paine 210-65-010 compensated dp transducer

Transductor de presión diferencial 210-65-010 Paine™

Paine 210-65-010 Differential Pressure Transducer is designed for differential measurements in Skydrol® aviation hydraulic fluid applications.

El transductor de presión diferencial 210-65-010 de Paine™ está construido para permitir mediciones de presión diferencial en aplicaciones de fluidos hidráulicos de aviación Skydrol® resistentes al fuego. Este transductor viene con dos elementos de detección separados para medir la presión diferencial en los puertos de entrada. Este dispositivo resiste la vibración y los golpes y ofrece mediciones altamente precisas en condiciones adversas y exigentes.

Características clave

  • Compatible con fluidos hidráulicos para aviación Skydrol®
  • El diseño resistente a los golpes y a las vibraciones ofrece lecturas de presión altamente precisas y confiables en condiciones exigentes
  • Una solución resistente que soporta los entornos más difíciles y ofrece un desempeño duradero
  • Las opciones con adaptador de puerto permite una amplia variedad de conexiones de aplicaciones
  • Diseño compacto para una ofrecer una solución de medición diferencial fácil de usar