Fallback image
paine 211-37-520 precision hp and hp transducer

Transductor de alta temperatura y presión 211-37- 520 Paine™

Paine 211-37-520 High Pressure & Temperature Transducer excels in extreme conditions, handling temperatures up to 400°F.

El transductor de alta temperatura y presión 211-37-520 de Paine™ es un transductor combinado de alta presión/alta temperatura (HP/HT) listo para funcionar en condiciones extremas. Este transductor está construido para soportar temperaturas de aplicación de hasta 400 °F (204 °C). Gracias a su factor de forma pequeño y a su construcción sellada, completamente soldada, este dispositivo también tiene la capacidad de funcionar en entornos difíciles, lo que lo convierte en la solución ideal para aplicaciones submarinas, industriales y de fondo del pozo.

Características clave

  • Construido para aplicaciones de producción para medir presiones de hasta 30000 psi (2068 bares)
  • Soporta temperaturas de funcionamiento de hasta 204 °C (400 °F) para cumplir con las demandas de las aplicaciones en condiciones extremas
  • Se ofrece en un factor de forma pequeño de ½ pulg. de diámetro
  • Su construcción sellada y completamente soldada ofrece durabilidad, resistencia y estabilidad en entornos difíciles y corrosivos
  • Opciones del transductor personalizables y disponibles para diseños aptos para el uso