Fallback image
paine 211-50-070 hp and hp transducer

Transductor de alta temperatura y presión 211-50-070 Paine™

Paine 211-50-070 High Pressure & Temperature Transducer is designed for high pressure & temperature environments.

El transductor de alta temperatura y presión 211-50-070 de Paine™ es un transductor combinado resistente de alta presión/alta temperatura (HP/HT). Este dispositivo compacto tiene una construcción completamente soldada para garantizar precisión, estabilidad y repetibilidad en entornos de alta vibración y alta resistencia a los impactos. Este transductor ha sido diseñado para aplicaciones con temperaturas de hasta 260 °C (500 °F), por lo que representa una excelente solución para aplicaciones en altamar, del fondo del pozo, de energía e industriales.

Características clave

  • Construido para condiciones de producción para medir presiones de hasta 30 000 psi (2 068 bares)
  • Soporta presión alta y temperaturas operativas de hasta 500 °F (260 °C) para entornos extremos
  • Se ofrece en un factor de forma pequeño de ½ pulg. de diámetro
  • Su construcción sellada y completamente soldada ofrece durabilidad, resistencia y estabilidad en condiciones difíciles y corrosivas
  • Opciones del transductor personalizables y disponibles para diseños aptos para el uso