Fallback image
paine 212-40-020 hp and ht transducer

Transmisor de alta temperatura y presión 212-40-020 Paine™

Designed for extreme oil field applications, using SOI technology for precise high-temperature measurement. Its compact ½-in diameter design ensures accuracy & stability in demanding environments.

El transmisor de alta presión y alta temperatura 212-40-020 de Paine™ es un transductor combinado de alta presión/alta temperatura (HP/HT), VCC miniatura, construido para aplicaciones extremas en campos petroleros. Este transmisor incorpora un diseño innovador con tecnología de silicio sobre aislante (SOI) para mediciones precisas y continuas de alta temperatura. Este dispositivo es un transmisor compacto que ofrece precisión y estabilidad en una forma de factor pequeño de ½ pulgada de diámetro.

Características clave

  • Diseñado con tecnología SOI para la medición continua y precisa de altas temperaturas
  • El diseño compacto y resistente a la corrosión soporta entornos exigentes
  • Se ofrece en un factor de forma pequeño de ½ pulg. de diámetro
  • Funciona en rangos de alta presión y alta temperatura (hasta 30 000 psia o 2 069 bares) para dar una solución duradera
  • Opciones del transmisor personalizables y disponibles para diseños aptos para el uso