Fallback image
paine 212-60-080 compensated dp transducer

Transductor de presión diferencial 212-60-080 Paine™

Paine 212-60-080 Differential Pressure Transmitter provides accurate VDC output for actuator position feedback, featuring temperature compensation and built-in electronics for direct measurement

El transmisor de presión diferencial 212-60-080 de Paine™ es un sensor de presión diferencial de salida VCC con temperatura compensada. Este transmisor brinda mediciones para la realimentación de posición del actuador desde controles hidráulicos y neumáticos en entornos industriales, de energía, de OEM y de prueba. Este sensor viene con electrónica incorporada eliminando la necesidad de sensores y amplificadores separados. Además, ofrece una salida exacta directamente proporcional a la diferencia de presión en los dos puertos.

Características clave

  • Ofrece mediciones de presión a largo plazo altamente confiables y precisas
  • La construcción sellada y resistente a la corrosión brinda un desempeño duradero
  • El diseño compacto y liviano soporta las altas vibraciones y los choques
  • Construido para un amplio rango de presiones operativas a fin de adaptarse a distintas aplicaciones
  • Opciones del transductor personalizables y disponibles para diseños aptos para el uso