Fallback image
Product Image

Transductor de alta temperatura y presión 211-64-010 Paine™

Accurate measurements for fluids and fuel, featuring internal high amplification for rapid response times. Compact, corrosion-resistant design is ideal for rugged industrial & remote applications.

El transmisor de alta temperatura y presión 212-64-010 de Paine™ es una solución para la medición de presión y temperatura de fluidos y combustibles. Este transmisor tiene alta amplificación interna y brinda precisión en las mediciones de alta presión y alta temperatura con rápidos tiempos de respuesta. Este dispositivo tiene un diseño compacto y resistente a la corrosión que soporta aplicaciones industriales y remotas difíciles.

Características clave

  • La alta amplificación interna ofrece precisión en las mediciones con tiempos de respuesta rápidos
  • Más del 1,5 % de precisión de la escala completa para brindar datos precisos y cumplir con las especificaciones de las aplicaciones
  • El factor de forma compacto de ¾ pulgada de diámetro y el diseño resistente a la corrosión soportan aplicaciones difíciles
  • Diseñado para manejar un amplio rango de presiones operativas para adaptarse a distintas aplicaciones
  • Opciones del transductor personalizables y disponibles para diseños aptos para el uso