Fallback image
paine 215-01-080 temperature sensor

Sensor de temperatura de superficie serie 215-01-080 Paine™

A platinum RTD probe for high temps up to 482 °F (250 °C). Compact & corrosion-resistant, ideal for critical surface temps of machinery & equipment.

El sensor de temperatura de superficie serie 215-01-080 de Paine es una sonda de detector de resistencia de la temperatura (RTD) de platino diseñada para temperaturas elevadas de hasta 482 °F (250 °C). Diseñado como un sensor compacto y resistente a la corrosión, esta sonda RTD ofrece un desempeño a largo plazo con confiabilidad, estabilidad y repetibilidad. Estos sensores ofrecen precisión y tiempos de respuesta rápidos, además de ser aptos para mediciones críticas de temperatura en superficies de maquinarias y equipos de proceso.

Características clave

  • El sensor soporta la corrosión y la oxidación en entornos adverso y extremos, lo que le permite alcanzar una mayor durabilidad
  • Los tiempos de respuesta rápidos producen datos de medición precisos que permiten mejorar la eficiencia
  • Se ofrece en un paquete con un diámetro máximo de 0,732 pulg. para un factor de forma muy pequeño
  • Estabilidad y precisión a largo plazo que ofrece un desempeño de medición coherente y confiable
  • Sensor con opciones personalizables disponibles para diseños adaptables al uso