Fallback image
paine 215-01-120 temperature sensor

El sensor de temperatura serie 215-01-120 Paine™

Paine 215-01-120 Series Direct Media Temperature Sensor: ideal for high-pressure fluid temperature measurement in machinery & engines.

El sensor de temperatura serie 215-01-120 Paine es una solución de medición crítica de temperatura para líquidos de alta presión en maquinarias, motores y equipos de procesos. Con tiempos de respuesta rápidos, este detector de resistencia de la temperatura (RTD) de platino ofrece capacidades óptimas de precisión, repetibilidad y estabilidad en temperaturas hasta 500 °F (250 °C), lo que ofrece una resistencia muy duradera. Estos sensores son aptos para las mediciones críticas de caudal directo y temperatura en el caudal de líquidos y gases.

Características clave

  • Ofrece una medición directa de líquidos de alta presión con precisión y estabilidad para un desempeño óptimo a largo plazo
  • RTD de platino resistente a la corrosión y diseñado para temperaturas elevadas de hasta 500 °F (250 °C) con el fin de soportar entornos adversos
  • Se ofrece en un paquete con un diámetro máximo de 0,732 pulg. para un factor de forma muy pequeño
  • Los tiempos de respuesta rápidos producen datos de medición precisos que permiten mejorar la eficiencia
  • Opciones personalizables del sensor para diseños aptos para el uso