Fallback image
paine 220-10-020 pressure and temperature transmitter

Transmisor de presión y temperatura Paine™ 220-10-020

A compact, all-welded design withstands extreme environments, offering calibrated output across pressure ranges without A/D conversion.

Al ofrecer mediciones de alta precisión, el transmisor de presión y temperatura Paine™ 220-10-020 combina tecnología de sensor patentada con capacidad de programación basada en microprocesadores. De diseño compacto, este transmisor tiene una construcción sellada y completamente soldada que soporta entornos exigentes. El transmisor además elimina la necesidad de conversión A/D y está completamente compensado y calibrado para un amplio rango de presión de funcionamiento.

Características clave

  • Diseñado con tecnología de sensor comprobada y arquitectura de microprocesador digital para mayor precisión
  • Disponible en un factor de forma compacto de ¾ de pulg. de diámetro
  • Su construcción sellada y completamente soldada ofrece durabilidad, resistencia y estabilidad en condiciones extremas
  • El amplio rango de presiones de funcionamiento ofrece flexibilidad para la aplicación a fin de monitorizar las mediciones en entornos exigentes
  • Opciones del transmisor personalizables y disponibles para diseños aptos para el uso