Fallback image
68Q Family

Transmisor de presión 220-11-0010 Paine™

Paine 220-11-0010 Pressure & Temperature Transmitter offers reliable digital measurements for downhole and subsea applications.

Creado con tecnología y diseño de sensor comprobados, el transmisor de presión y temperatura Paine™ 220-11-0010 es una solución innovadora para tomar mediciones digitales de presión y temperatura submarina y en fondo de pozo. Este transmisor proporciona datos continuos, confiables y precisos sobre exploración y producción de petróleo y gas, además de otras aplicaciones. Con construcción compacta y resistente a la corrosión, este dispositivo soporta condiciones exigentes y tiene una excelente estabilidad a largo plazo.

Características clave

  • El diseño compacto y resistente a la corrosión soporta entornos exigentes para mayor durabilidad
  • La excelente estabilidad de largo plazo permite un desempeño consistente y confiable
  • Rangos de medición de presión de hasta 30 000 psia (2 068 bar) para flexibilidad en las aplicaciones
  • Soporta temperaturas de funcionamiento de -40 °F a 302 °F (de -40 °C a 150 °C) para cumplir con muchos requisitos del proceso
  • Opciones del transmisor personalizables y disponibles para diseños aptos para el uso