Fallback image
paine 220-30-020 subsea transmitter

Transmisor de presión y temperatura Paine™ 220-30-020 para aplicaciones submarinas

Como un dispositivo completamente sumergible, el transmisor de presión y temperatura submarina Paine™ 220-30-020 es una solución confiable para la medición de presión y temperatura en sistemas remotos submarinos. El transmisor incluye mediciones digitales precisas y usa la interfaz para instrumentación submarina digital CANopen® estándar en la industria. Con su diseño completamente soldado, este transmisor funciona en entornos submarinos a largo plazo y cumple con los requisitos de API 17F/ISO 13628-6 y CiA® 443 (dispositivo nivel 2 de SIIS).

Características clave

  • Transmisor completamente sumergible, diseñado para sistemas remotos submarinos para la medición de presión y temperatura
  • Transmisor diseñado para un desempeño consistente y precisión en la toma de mediciones digitales
  • La interfaz para instrumentación submarina digital CANopen® inteligente ofrece alta resolución y confiabilidad
  • Construido con accesorios de autoclave hembra de 3/8” que cumplen con los requisitos de las aplicaciones estándar en la industria
  • Opciones del transmisor personalizables y disponibles para diseños aptos para el uso