Fallback image
paine 226-10-010 pressure and temperature transmitter

Transmisor de temperatura y presión diferencial 226-10-010 Paine™

El transmisor de temperatura y presión diferencial 226-10-010 de Paine™ es una solución para mediciones que ofrece información de presión diferencial y temperatura en tiempo real. Este transmisor tiene salida digital RS-485 y permite programar la relación de área definida por el usuario (A1/A2) por lo que puede personalizarse para satisfacer los requisitos de aplicaciones específicas. Este transmisor digital también está construido para brindar mediciones de precisión y se puede usar para determinar la fuerza o la posición del actuador.

Características clave

  • La posibilidad de programar la relación de área permite mediciones diferenciales corregidas para aplicaciones personalizadas
  • La salida digital en tiempo real brinda mediciones de puertos diferenciales e individuales
  • Diseño duradero ideal para controles neumáticos e hidráulicos en aplicaciones de vehículos, de la aviación y en pruebas
  • La excelente estabilidad de largo plazo permite un desempeño duradero y confiable
  • Opciones personalizables del transmisor para diseños aptos para el uso