Fallback image
paine 226-30-0020 submersible pressure transmitter

Transmisor de temperatura y presión diferencial 226-30-0020 Paine™

Paine 226-30-0020 Subsea Transmitter provides precise differential pressure and temperature measurements for liquids and gases.

El transmisor de temperatura y presión diferencial submarinas 226-30-0020 de Paine™ ofrece mediciones de presión diferencial y temperatura precisas de líquidos y gases. Este transmisor completamente sumergible ofrece precisión en las mediciones digitales de alta resolución y está construido con el protocolo CANopen® estándar en la industria para una integración simple. Este transmisor tiene un montaje universal, por lo que es una excelente solución para aplicaciones submarinas remotas.

Características clave

  • Construido como un transmisor de temperatura y presión completamente sumergible para aplicaciones submarinas remotas
  • Brinda mediciones de temperatura y presión diferencial digitales para alta precisión
  • Protocolo digital CANopen® estándar en la industria para integración sencilla con los sistemas
  • El montaje universal permite instalación, ubicación y orientación flexibles
  • Opciones del transmisor personalizables y disponibles para diseños aptos para el uso