Fallback image
paine 310-38-0050 pressure transducer

Transductor de presión 310-38-0050 Paine™

Paine 310-38-0050 High Pressure Transducer is an ultra-miniature, high precision device designed for harsh environments.

El transductor de alta presión Paine™ 310-38-0050 proporciona datos críticos en tiempo real y es un dispositivo de medición de alta precisión muy pequeño. Este transductor compacto y duradero está específicamente diseñado para entornos exigentes, incluidas aplicaciones de ciclos altos extremos en fondo de pozo, alta presión (0-25 000 psia o 0-1 723 bar) y alta temperatura (425 °F o 218 °C). Diseñado para entregar mediciones precisas, los datos en tiempo real mejorados permiten una mejora en la eficiencia de la producción.

Características clave

  • Diseño de diámetro muy pequeño de 0,37" (0,93 cm) que ofrece un factor de forma compacto y angosto para cumplir con los requisitos de instalación
  • Diseñado para soportar entornos exigentes de aplicaciones de ciclos altos, alta presión y alta temperatura
  • Los datos precisos en tiempo real optimizan los parámetros de la producción
  • La banda de error total es ±0,025% de la sensibilidad de la escala completa para una exactitud excepcional
  • Opciones del transductor personalizables y disponibles para diseños aptos para el uso