Fallback image
paine 310-38-520 hp and ht transducer

Transductor de alta temperatura y presión 310-38-520 Paine™

Paine 310-38-520 High Pressure & Temperature Transducer delivers real-time measurements in corrosive environments with a nominal mV/V output and a total error band of ±0.02% full scale.

El transductor de alta temperatura y presión 310-38-520 de Paine™ es un sensor de alta presión y alta temperatura que brinda mediciones en tiempo real en entornos corrosivos. Este transductor de alta precisión ofrece una salida nominal mV/V con una banda de error total de ±0,02% de la escala completa. Con una construcción compacta, sellada y completamente soldada, este dispositivo resistente es ideal para la monitorización de temperatura y presión de petróleo y gas en perforaciones y fondo de pozo, así como en otras aplicaciones industriales.

Características clave

  • Ofrece mediciones de presión y temperatura en tiempo real para un mejor control y monitorización
  • Disponible en un factor de forma pequeño de ½ pulg. de diámetro
  • La construcción resistente, completamente soldada y sellada funciona bien en entornos altamente corrosivos
  • Construido para medir presiones de hasta 35 000 psi (2 413 bares) para adaptarse a distintas aplicaciones
  • Opciones del transductor personalizables y disponibles para diseños aptos para el uso