Transmisor de temperatura y presión de alta precisión Paine™ 320-10-010
Digital measurement accuracy; ideal for downhole drilling applications. Features flexible digital networking, calibrated for high pressure accuracy & withstands extreme conditions.
Características clave
- El transmisor digital de temperatura y presión de alta precisión es una solución ideal para adaptaciones y diseños de nuevas herramientas
- Soporta entornos exigentes y extremos con mayor durabilidad para aplicaciones de gran dificultad
- Completamente compensado y calibrado para ofrecer una precisión excepcional en rangos de alta presión
- La red digital ofrece flexibilidad y capacidad de ser programado para diversas aplicaciones
- Opciones del transmisor personalizables y disponibles para diseños aptos para el uso