Fallback image
Plantweb Insight Air Cooled Heat Exchanger Application

Aplicación Plantweb Insight™ Air Cooled Heat Exchanger

The Plantweb Insight Air Cooled Heat Exchanger app monitors air cooled heat exchangers and fin fans.

La aplicación Plantweb Insight Air Cooled Heat Exchanger proporciona un monitoreo en profundidad de intercambiadores de calor refrigerados por aire y soloaires, mediante el análisis de los datos adquiridos por medio de sensores inalámbricos. La aplicación utiliza modelos y análisis de activos de aprendizaje automático, se integra fácilmente con la infraestructura existente, incluye funcionalidades del estado y alertas en tiempo real, entre ellas las de contaminación, alta vibración y detección de defectos en las rejillas.

Características clave

  • La monitorización continua y profunda de los intercambiadores de calor enfriados por aire ofrece una mejor comprensión que le facilita una mejor toma de decisiones
  • Algoritmos prediseñados y desarrollados a partir de décadas de experiencia y análisis para ayudar a mejorar la eficiencia
  • Tablero visual fácil de usar que proporciona el estado y las alertas del intercambiador de calor enfriado por aire en tiempo real, incluyendo datos de contaminación, alta vibración y defectos mecánicos de las rejillas
  • Los diagnósticos predictivos y las alertas ponderadas permiten priorizar el mantenimiento de los intercambiadores de calor
  • Los sistemas existentes y la infraestructura inalámbrica se configuran e integran fácilmente y se enlazan con el IoT industrial
  • La conectividad remota permite el acceso por medio de dispositivos de escritorio o móviles
  • Instalación flexible del software desde muchos navegadores web
  • La interpretación automática de los datos del dispositivo proporciona información procesable
  • La monitorización continua de los activos clave mejora la confiabilidad y la seguridad