Fallback image
Plantweb Insight™ Cloud Service Tank Application

Aplicación Plantweb™ Insight Tank

La aplicación Plantweb Insight Tank es una solución que permite la monitorización de tanques de activos remotos y móviles. Al emparejar el Rosemount 408 Sensor de nivel inalámbrico a su aplicación, permite un gemelo digital de su activo. Esto le permite ver y almacenar información (nivel, ubicación y temperatura) del activo, al crear en última instancia una solución logística transparente al alcance de su mano para sus aplicaciones remotas y móviles.

Características clave

  • Un proceso de emparejamiento de hardware intuitivo y sencillo para empezar a funcionar en pocos minutos
  • Solución específica desarrollada junto con los clientes que optimiza la experiencia del usuario y garantiza una solución logística receptiva y fácil de usar.
  • Integración sencilla de los datos de la solución en su propia infraestructura mediante API
  • La configuración del gemelo digital permite un funcionamiento fluido y sin problemas: el traslado, la sustitución, la recarga o la asignación a un nuevo cliente solo requieren unos pocos clics en la aplicación.
  • Accesible tanto desde computadoras como desde dispositivos móviles
  • Alertas en tiempo real por correo electrónico
  • Gestione todas sus existencias desde un único punto, independientemente de la ubicación de sus activos