Fallback image
Plantweb Insight™ Connected Lighting Application

Aplicación Plantweb Insight™ Connected Lighting

Enables map-based lighting control, analyzing motion and light inputs to optimize energy use.

La aplicación Plantweb Insight Connected Lighting es una solución de análisis y control de iluminación industrial que permite el comisionamiento basado en mapas de controles de iluminación y analiza el efecto del uso de energía en la sostenibilidad. Esta aplicación analiza las entradas de movimiento y nivel de luz de la iluminación conectada para optimizar los niveles durante todo el día. Integrado con la infraestructura existente, simplifica el registro y el análisis del consumo de energía de iluminación y las métricas de sostenibilidad en varias ubicaciones.

Características clave

  • El panel de control visual, fácil de usar, ofrece una monitorización exhaustiva y continua de la iluminación y sensores de control de movimiento conectados para mejorar la información
  • El Location Explorer permite el comisionamiento basado en mapas para clasificar los grupos de iluminación y los controles en diferentes ubicaciones en toda la instalación
  • Cree controles de iluminación personalizados para controles de movimiento basados en grupos, programación basada en la hora, o aprovechamiento de la luz diurna
  • Analice hasta un año de métricas de energía y sostenibilidad y compare el consumo de energía en diferentes ubicaciones
  • La información calculada sobre el estado de la iluminación conectada, incluyendo los modos de falla, ayuda a optimizar el mantenimiento
  • La conectividad remota permite el acceso por medio de dispositivos de escritorio o móviles
  • Instalación flexible del software desde muchos navegadores web
  • La interpretación automática de los datos del dispositivo proporciona información accionable que permite una mejor toma de decisiones
  • La monitorización continua de los activos clave mejora la confiabilidad, la seguridad, el impacto ambiental y la eficiencia energética