Fallback image
Plantweb Insight Cooling Tower Application

Aplicación Plantweb Insight™ Cooling Tower

The Plantweb Insight Cooling Tower app uses process data and analytics to monitor tower health, fan/pump status, water use, and more.

La aplicación Plantweb Insight Cooling Tower utiliza la base de datos del proceso para determinar la condición general de este activo crítico. La aplicación muestra el estado en tiempo real y alertas utilizando análisis y modelos de activos basados en el aprendizaje automático. Controla la eficacia de la torre de enfriamiento, el uso y la evaporación del agua, el deterioro del agua, el funcionamiento operativo de los ventiladores y de la bomba para identificar situaciones anormales antes de que se ocasionen daños. La aplicación puede ayudarlo a cambiar su estrategia de mantenimiento de la torre de enfriamiento de reactiva a predictiva.

Características clave

  • Pantalla de control visual, fácil de usar, ofrece una supervisión exhaustiva y continua de las torres de enfriamiento para mejorar la información
  • Algoritmos prediseñados y desarrollados a partir de décadas de experiencia y análisis
  • Los diagnósticos predictivos y las alertas ponderadas permiten la priorización del mantenimiento de la torre de enfriamiento
  • Los sistemas existentes y la infraestructura inalámbrica se configuran e integran fácilmente y se enlazan con el IoT industrial
  • La conectividad remota permite el acceso por medio de dispositivos de escritorio o móviles
  • Instalación flexible del software desde muchos navegadores web
  • La interpretación automática de los datos del dispositivo proporciona información procesable que permite una mejor toma de decisiones
  • El control continuo de los activos clave mejora la confiabilidad, la seguridad, el uso ambiental y energético
  • El uso de información clave sobre temperatura, caudal, nivel y análisis sirve para identificar situaciones anormales que afectan la confiabilidad y eficiencia a largo plazo de los sistemas de torres de enfriamiento