Fallback image
Plantweb Insight Heat Exchanger Application

Aplicación Plantweb Insight™ Heat Exchanger

The Plantweb Insight Heat Exchanger app monitors shell and tube exchangers using machine learning and sensor data.

La aplicación Plantweb Insight Heat Exchanger proporciona una monitorización detallada de los intercambiadores de calor de carcasa y tubos al analizar los datos adquiridos por medio de los sensores inalámbricos y la infraestructura existente. Esta aplicación cuenta con el estado y alertas en tiempo real, incluidos la contaminación y el servicio térmico. Empleando los análisis y modelos de activos con base en aprendizaje de máquina, la aplicación proporciona diagnósticos de predicción y alerta sobre pesos para la priorización de mantenimiento.

Características clave

  • La monitorización continua y en profundidad de los intercambiadores de calor de carcasas y tubos ofrece una mejor comprensión para una mejor toma de decisiones
  • Algoritmos prediseñados y desarrollados a partir de décadas de experiencia y análisis para ayudar a mejorar la eficiencia
  • Tablero visual fácil de usar que proporciona el estado y las alertas del intercambiador de calor en tiempo real, incluyendo la contaminación y el servicio térmico
  • Los diagnósticos predictivos y las alertas ponderadas permiten priorizar el mantenimiento de los intercambiadores de calor
  • Los sistemas existentes y la infraestructura inalámbrica se configuran e integran fácilmente y se enlazan con el IoT industrial
  • La conectividad remota permite el acceso por medio de dispositivos de escritorio o móviles
  • Instalación flexible del software desde muchos navegadores web
  • La interpretación automática de los datos del dispositivo proporciona información procesable que permite una mejor toma de decisiones
  • El control continuo de los activos clave mejora la confiabilidad, la seguridad, el uso ambiental y energético