Fallback image
Product Image

Aplicación Plantweb Insight™ Power Module Management

The Plantweb Insight Power Module app centralizes monitoring across sites, offering insights on status, life, and temperature for better maintenance planning.

La aplicación Plantweb Insight Power Module Management le ofrece monitorización simplificada del módulo de alimentación en varias redes. Esta aplicación centraliza y consolida el análisis y los datos del módulo de alimentación en un solo lugar, lo que le permite a los usuarios ver los resultados que estos módulos calculan para una planta o en varios lugares. Esta solución de monitorización le ofrece una vista mejorada del estatus de los dispositivos, lo que incluye cálculos de la vida útil estimada y la temperatura que se pueden utilizar para mantenimiento efectivo y planificación de los reemplazos. Los usuarios pueden recibir alertas a través de notificaciones que se pueden configurar por correo electrónico y evitar tiempos innecesarios de inactividad en el proceso. Además, las aplicaciones ofrecen funciones de clasificación y exportación de datos para un análisis adicional de los activos.

Características clave

  • El panel de control fácil de usar proporciona información completa y al instante de todos los módulos de alimentación de la planta para obtener una mayor visibilidad.
  • La vista agregada del estatus del módulo de alimentación identifica de manera rápida los posibles problemas y le aseguran un desempeño operativo confiable.
  • Utiliza la temperatura ambiente del dispositivo para calcular y alertar una temperatura crítica.
  • El análisis estratégico de los datos detecta los dispositivos de alto consumo para ayudar a mejorar la eficiencia operativa en general.
  • Notificaciones de correo electrónico configurables para recibir alertas a tiempo del estatus del módulo de alimentación. 
  • Los cálculos aproximados sobre la vida útil del módulo permiten priorizar y planificar un mantenimiento efectivo.
  • Resumen en el panel de control que ofrece datos que se pueden buscar y ordenar y ofrece informes sobre los módulos por separado que se pueden exportar.
  • Compatible con el portafolio de fuentes de alimentación y productos inalámbricos de Emerson actuales