Fallback image
Product Image

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura con abrazadera de ductos

This pipe clamp sensor provides a surface temperature measurement solution, featuring easy installation anywhere with a selection of clamp sizes and materials.

Para una instalación sencilla en cualquier lugar, el sensor de temperatura con abrazadera de ductos Rosemount 85 ofrece una selección de estilos, tamaños y materiales de abrazadera para proporcionar una solución de medición de temperatura de superficie adaptable en un amplio rango de temperaturas. Este sensor detector de resistencia de temperatura (RTD) de platino viene con una punta de plata o níquel para mejorar el tiempo de respuesta y es una solución ideal para aplicaciones con velocidades altas, líquidos pesados o partículas. El sensor de resorte garantiza un contacto óptimo con la superficie para un desempeño mejorado.

Características clave

  • El sensor cubre un amplio rango de temperaturas entre –58° a 572 °F (–50° a 300 °C) para satisfacer las demandas de la aplicación
  • Se monta directamente en el Rosemount 648 inalámbrico con la tecnología Rosemount X-well™ para obtener una medición precisa de la temperatura del proceso
  • La amplia variedad de estilos, tamaños y materiales de abrazaderas permite una instalación en cualquier lugar y proporciona flexibilidad para las aplicaciones
  • Fácil instalación que no requiere cortes ni soldadura del tubo
  • Sensores de temperatura tipo RTD de platino diseñados con punta de plata para un mejor tiempo de respuesta
  • Soporta aplicaciones con altas velocidades y partículas o líquidos pesados para una mayor durabilidad y estabilidad
  • El diseño no intrusivo elimina la necesidad de la penetración en el proceso de fluidos con propiedades tóxicas para mayor seguridad
  • El sensor de resorte garantiza el mejor contacto con la superficie para lograr un mayor desempeño