Transmisor de tres canales Rosemount™ 1057
The 1057 analyzer supports three inputs for pH/ORP/ISE or Contacting Conductivity/Resistivity sensors. It allows dual measurements to reduce cost per loop and save panel space efficiently.
Características clave
- Instalación rápida con la programación Quick Start, la detección automática de tableros de sensores y el diseño modular
- Visualice inmediatamente la información pertinente gracias a la pantalla grande personalizable