Fallback image
Rosemount™ 1058 Dual Channel Transmitter

Rosemount™ 1058 Transmisor de dos canales

Dual Channel Transmitter offers reliable liquid analysis for industrial, municipal, and commercial applications. It's a 4-wire device supporting digital and analog sensors.

El Rosemount 1058 Transmisor de dos canales proporciona una medición de análisis de líquido segura en una amplia gama de aplicaciones industriales, municipales y comerciales. Es un dispositivo con alimentación de línea que proporciona análisis de líquido de parámetros múltiples para sensores digitales y analógicos, y que incluye entradas desde sensores de pH/ORP, ISE, caudal, corriente, conductividad (de contacto y toroidales), sensores de turbidez y sensores amperométricos (de oxígeno disuelto, cloro y ozono).

Características clave

  • Admite la medición continua de entradas de análisis de líquido de uno o dos sensores.
  • Cada canal de sensores se puede configurar de forma independiente para admitir una amplia selección de sensores digitales o analógicos de análisis de líquidos, incluidos los sensores de pH, de ORP, de conductividad, de oxígeno disuelto, de cloro, de turbidez y más.
  • El compartimento de polímero de diseño con grados de protección IP66 y tipo 4X con opciones de montaje universal ofrece una instalación segura y fácil en interiores y exteriores.
  • La tecnología lista para conectar permite conectar y configurar sensores digitales de líquidos en menos de 10 segundos.
  • La gran pantalla LCD de color con menús intuitivos y teclado alfanumérico facilitan la configuración y la calibración.
  • Monitoriza continuamente a los sensores de líquido conectados y a sí mismo, y proporciona una amplia gama de información de diagnóstico del sensor, así como información detallada sobre fallas y advertencias.
  • Los diagnósticos predictivos de la condición del sensor de pH le permiten saber cuándo el sensor de pH se está acercando al final de su vida útil.