Fallback image
Fallback image

Videos

Rosemount 1066 Transmitter

Transmisor de canal único Rosemount™ 1066

Supports continuous measurement of one liquid analytical input. It offers easy internal access and wiring, with a large display for clear visibility of live measurements.

El transmisor de canal único Rosemount 1066 admite la medición continua de una entrada analítica de líquido: sensor de pH, sensor de conductividad, sensor de cloro, sensor de oxígeno disuelto o sensor de ozono. El diseño permite un acceso interno fácil y conexiones de cableado. La pantalla grande le da una excelente visibilidad para las mediciones en directo y los parámetros mostrados. Convenientemente, los valores del proceso siempre se muestran en tiempo real durante las rutinas de programación y calibración.

Características clave

  • Instalación fácil y rápida con la programación Quick Start
  • Aprobaciones intrínsecamente seguras para opciones en ubicaciones peligrosas FM, CSA y ATEX/IECEx
  • Visibilidad de parámetros del proceso mediante comunicaciones digitales HART® o FOUNDATION™ fieldbus
  • Conexión sin esfuerzo con PLC y DCS mediante la selección de las opciones de comunicación HART® o FOUNDATION™ fieldbus