Fallback image
Fallback image

Videos

rosemount-114c-thermowell-1-group

Rosemount™ Termopozo 114C

This thermowell solution is available in threaded, flanged, Van Stone and welded mounting styles with straight, tapered or stepped stem profiles to meet a variety of application requirements.

Diseñado con una barra sólida, el termopozo Rosemount 114C está diseñado para alojar un host de configuraciones estándar de la industria, además de garantizar solidez e integridad en las mediciones de procesos. Esta solución de termopozo está disponible en tipos de montaje roscado, bridado, Van Stone o soldado, en perfiles de vástago rectos, cónicos o escalonados, para satisfacer distintos requisitos de aplicaciones. Este producto se ofrece en una gran selección de materiales, para una mayor adaptabilidad y compatibilidad con procesos.

Características clave

  • Tipos de montaje roscado, bridado, Van Stone y soldado con perfiles de vástago que permiten mayor flexibilidad de las aplicaciones
  • Amplia selección de materiales de termopozo, desde acero inoxidable hasta materiales exóticos, que cumple con distintas especificaciones de proceso
  • La opción de reporte de cálculos de frecuencia de patrón de estela garantiza que el diseño del termopozo sea compatible con las condiciones del proceso
  • Modificadores de diseño flexibles para espesor de raíz, de orificio y de punta permiten una personalización para requisitos de aplicaciones especiales
  • El tipo de montaje Van Stone permite que el material de la brida sea distinto al del vástago para mayor rentabilidad
  • Las opciones de termopozo, incluidas NACE, certificación de material y PMI, garantizan la trazabilidad o la compatibilidad del material
  • Opciones de prueba especiales para satisfacer los requisitos del proceso, incluyendo la prueba de presión hidrostática, la prueba de penetración de tintes y muchas otras