Fallback image
Rosemount™ 114P Protection Tube

Tubo de protección del Rosemount™ 114P

Typically used in the Chemical and Pharmaceutical industries, this solution is designed to allow for a fast time response or for applications where long immersion lengths are needed.

Fabricado con ductos metálicos y sellados con una tapa ciega soldada en la punta, el tubo de protección Rosemount 114P utiliza un sello del proceso que se consigue mediante una brida o un acoplamiento mecanizado y roscado soldado a lo largo del ducto. Esta solución de termopozo con tubo de protección se utiliza normalmente en las industrias química y farmacéutica y está diseñada para permitir una respuesta temporal rápida o para aplicaciones en las que se necesitan grandes longitudes de inmersión.

Características clave

  • Tipos de montaje roscado y bridado con perfiles de vástago que permiten mayor flexibilidad de las aplicaciones
  • Disponible en acero inoxidable de doble clasificación 316/316L y acero inoxidable 316Ti
  • Las opciones de termopozos incluyen certificaciones de materiales que garantizan la conformidad y trazabilidad de los materiales de acuerdo con la norma EN 10204 tipo 3.1
  • Opciones de pruebas especiales para cumplir los requisitos del proceso, incluidas las pruebas de presión hidrostática externa e interna y de penetración de tintes.