Fallback image
rosemount 1195 integral orifice primary element

Rosemount™ Elemento principal para orificio integral 1195

The Rosemount 1195 Integral Orifice Element enables accurate flow measurement in 0.5–1.5 in. lines.

Este Elemento principal para orificio integral Rosemount 1195 está fabricado para facilitar una medición de caudal de alta precisión en tamaños pequeños de línea (0,5 - 1,5 pulg. o 15 - 40 mm). El elemento principal se ofrece en un trecho de tubería para una fácil instalación y es adecuado para mediciones de caudal de gas, líquido o vapor. Este producto utiliza una placa de orificio autocentrable que impide los errores de instalación y puede solicitarse como un caudalímetro completamente ensamblado o como un producto para ensamblar.

Características clave

  • Elemento primario integrado en un tramo de tubería para una instalación sencilla
  • Disponible para solicitar el ensamblado previo con un transmisor para lograr un ensamblaje completo del caudal
  • Adecuada para tamaños pequeños de línea de 15 - 40 mm (0,5 - 1,5 pulg.) para lograr precisión y repetibilidad óptimas en la medición de caudal
  • La placa de orificio autocentrada impide los errores en la instalación, lo que asegura el mejor desempeño posible
  • Se monta directamente en cualquier transmisor Rosemount DP y ofrece un rango de conexiones de proceso para lograr flexibilidad en las aplicaciones