Fallback image
1299 Diaphragm Seals with Shadows 590x350

Sistema de sellos del diafragma Rosemount™ 1299

Protect transmitters with flanged/threaded diaphragm seals to isolate parts from corrosive/erosive materials and extreme temperatures.

Proteja sus transmisores con sellos de diafragma bridados y roscados al aislar las piezas internas de materiales corrosivos y erosivos o daños de medios de procesos de temperatura extrema. Obtenga una mayor vida útil del instrumento, menores costos y un funcionamiento confiable al medir el nivel y la presión.

Características clave

  • Nueva estructura intuitiva del modelo que facilita el pedido del sistema de sellos correcto
  • Nueva clasificación de conexión roscada de 800 PSI
  • Protege el diafragma del transmisor de los procesos corrosivos, erosivos o con temperaturas extremas
  • La amplia variedad de sellos cumple con los distintos requisitos y especificaciones de los procesos que incluyen las aplicaciones específicas para la industria
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • Elimina la necesidad de utilizar accesorios de montaje para reducir los costos de instalación
  • El calibrador de montaje directo adaptable o el sistema de sello absoluto se pueden usar en aplicaciones de tanques presurizados o ventilados
  • Los conjuntos Tuned-System pueden reducir los efectos de la temperatura entre el 10 y el 20 % y mejorar el tiempo de respuesta en un 80 % en comparación con las instalaciones tradicionales