Fallback image
rosemount 140 retractable conductivity sensor

Sensor de conductividad retráctil Rosemount™ 140

Retractable design for removal without process shutdown. Its rugged construction withstands high temperatures and pressures up to 200°C and 100 psig.

El sensor de conductividad de contacto Rosemount 140 tiene un diseño retráctil que permite que el sensor se extraiga de una tubería o un recipiente sin tener que detener el proceso. La construcción robusta del sensor de conductividad le permite soportar condiciones de altas temperaturas y presión hasta de 200 °C y 100 psig.

Características clave

  • El diseño retráctil permite que el sensor de conductividad se extraiga de una tubería o un recipiente sin detener el proceso.
  • Se incluyen todos los accesorios de instalación
  • Disponible con constantes de celda de 0.2 y 1.0/cm