Fallback image
Product Image

Transmisor de nivel y caudal por radar sin contacto Rosemount™ 1408A

80GHz FMCW radar for basic applications in utilities, compact stainless-steel housing, with open channel flow calculations, Smart Echo Supervision™, available with 4-20 mA HART and IO-Link

El transmisor de nivel Rosemount 1408A proporciona una robusta medición de nivel continuo. El radar permite un excelente seguimiento de la superficie, medición precisa de nivel y cálculos de caudal en canal abierto. Con un diseño compacto y aprobaciones al aire libre, es perfecto para aplicaciones en la industria de agua y aguas residuales, así como en servicios generales en otras industrias. Garantice el cumplimiento con las regulaciones, maximice su capacidad de producción y evite sobrellenados y ejecuciones secas.

Características clave

  • El factor de forma compacta le permite la instalación en las aplicaciones con limitaciones de espacio, como tanques o depósitos pequeños.
  • La conexión a proceso G1" es compatible con todo el conjunto de adaptadores de procesos modulares.
  • El conector eléctrico M12 permite un arranque e instalación sencillos.
  • La salida 4-20 mA/HART® a 2 cables o 4-20 mA a 3 cables y el IO-link ofrecen facilidad de integración a sistemas existentes o nuevos.
  • Salida del interruptor configurable para la indicación de condiciones anormales de nivel
  • Valores de nivel confiables hasta la parte superior del tanque sin zona muerta, ideal para tanques pequeños
  • El sensor proporciona soporte para cálculos de caudal a través de ecuaciones integradas o tablas de aforo
  • Robusta carcasa de acero inoxidable con un diseño de sello antigoteo resistente a las condiciones exteriores, como condensación, acumulación o telarañas
  • Control remoto de los parámetros del proceso gracias a la posibilidad de combinarse con el controlador Rosemount™ 3490
  • La tecnología de 80 GHz y FMCW proporciona un ángulo de apertura del haz más enfocado para evitar las obstrucciones internas y optimizar su manipulación
  • La tecnología de barrido rápido proporciona un seguimiento continuo de la superficie para una mayor confiabilidad y precisión de medición, especialmente en aplicaciones de llenado rápido.
  • Solución que no requiere mantenimiento y no se ve afectada por las condiciones del proceso como densidad, viscosidad, temperatura, presión y pH