Fallback image
rosemount 141 insertion conductivity sensor

Sensor de conductividad por inserción Rosemount™ 141

The Rosemount 141 sensors are ideal for clean, low conductivity applications and feature a ¾ inch MPT connection for direct installation in piping, vessels, or flow tees.

El Rosemount 141 Sensor de conductividad por contacto es ideal para aplicaciones limpias de baja conductividad. El sensor de conductividad tiene una conexión del proceso MPT de 3/4 pulg. para su instalación directa en tuberías del proceso, tanques o conexiones T. El sensor de conductividad está disponible con una opción de alta temperatura que se puede usar hasta 200 °C.

Características clave

  • Constantes de celda seleccionables de 0.2/cm y 1.0/cm para aplicaciones de conductividad moderadamente alta
  • Opciones de sensores de conductividad de alta temperatura para uso entre 100 °C y 200 °C
  • Cableado de campo sencillo debido a una caja de conexiones integral de aluminio fundido