Fallback image
rosemount 142 insertion conductivity sensor

Sensor de conductividad por inserción Rosemount™ 142

Rosemount 142 sensors are ideal for clean, moderately high conductivity applications, with a ¾ inch MPT connection for direct installation in piping, vessels, or tees.

El sensor de conductividad por contacto Rosemount 142 es ideal para su uso en aplicaciones limpias de conductividad moderadamente alta. El sensor de conductividad tiene una conexión del proceso MPT de 3/4 pulg. para su instalación directa en tuberías del proceso, recipientes o T de caudal. El sensor de conductividad está disponible con una opción de alta temperatura que se puede usar hasta 200 °C.

Características clave

  • Constantes de celda seleccionables de 0.01/cm y 1.0/cm para aplicaciones de conductividad bajas
  • Opciones de sensor de conductividad de alta temperatura para uso entre 100 °C y 200 °C
  • Fácil cableado de campo debido a una caja de conexiones integral de aluminio fundido