Fallback image
rosemount 1495 orifice plate

Placa de orificio Rosemount™ 1495

The Rosemount 1495 Orifice Plate provides reliable flow measurement with a square-edged concentric bore in paddle or universal types. Available in 2–24 in.

El elemento primario de la placa de orificio Rosemount™ 1495 está diseñado para un desempeño confiable de mediciones. Al igual que el elemento primario más común utilizado a nivel mundial, esta placa de orificio ofrece una configuración estándar con un orificio concéntrico con borde cuadrado en las placas tipo remo y universal. Este producto está disponible en tamaños de línea estándar (2 - 24 in. o 50 - 600 mm) y también es adecuado para aplicaciones de alta temperatura y presión.

Características clave

  • Puede pedirse en tamaños de línea que van desde 2 a 24 in. (50 a 60 mm) o tamaños de línea personalizables para lograr flexibilidad en las aplicaciones
  • Fabricado para cumplir con los estándares AGA, ASME, ISO, API y DIN.
  • Ofrece una configuración estándar de orificios concéntricos con borde cuadrado en las placas tipo remo y universal
  • Disponible en múltiples tipos de material para satisfacer condiciones de proceso difíciles
  • Soporta aplicaciones de alta temperatura y presión que ofrecen una durabilidad prolongada