Fallback image
rosemount 150 conductivity sensor

Sensor de conductividad por inserción/inmersión Rosemount™ 150

The Rosemount 150 Conductivity Sensor, with cell constants of 0.1, 0.5, and 1.0, is ideal for boiler blowdown and cooling water applications.

El sensor de conductividad por inserción/inmersión Rosemount 150 está disponible en constantes de celda de 0,1; 0,5 y 1,0. El sensor de conductividad es ideal para usar en aplicaciones de purga de caldera y recirculación abierta de agua de enfriamiento. El sensor de conductividad puede enroscarse en una línea de proceso, en el lateral de un tanque o fijarse a un tramo de tubería para una instalación sumergible.

Características clave

  • Ideal para usar como detector de punto de ajuste cuando no se necesita precisión en un amplio rango de conductividad
  • Apto para aplicaciones de inserción o inmersión
  • Constantes de celda seleccionables de 0,1; 0,5 y 1,0