Fallback image
rosemount 1500xa process gas chromatograph

Cromatógrafo de gas Rosemount™ 1500XA

The Rosemount 1500XA process gas chromatograph combines field-proven components with a large-capacity air-bath oven.

El cromatógrafo de gas de proceso Rosemount 1500XA combina los componentes analíticos comprobados de los cromatógrafos de gas instalados en el campo de Emerson con más capacidad de horno y un diseño de tipo baño de aire tradicional. Este analizador modular y escalable ofrece flexibilidad y confiabilidad sin igual en un analizador único y se puede configurar para varias aplicaciones de gas del proceso.

Características clave

  • Diseño de horno de baño de aire tradicional para máxima flexibilidad de aplicación
  • Comunicaciones de Ethernet doble para conexión a los sistemas DCS y mantenimiento de redes de área amplia utilizando protocolos estándar
  • Válvulas XA nuevas, con base en el confiable diseño de nuestra línea de válvulas de diafragma superiores de 6 puertos para cromatografía.
  • Capacidad del horno hasta para ocho válvulas cromatográficas y cuatro detectores, dos de los cuales pueden ser detectores de llama
  • Opción de detectores de conductividad térmica, de ionización de llama o fotométrico de llama
  • Detector de conductividad térmica (TCD) sensible hasta niveles muy bajos de partes por millón
  • Almacenamiento hasta de 2500 cromatogramas, incluyendo la calibración de muestras y la validación de corrientes
  • 2 relojes admiten hasta 2 aplicaciones con diferentes tiempos de ciclo de análisis que se ejecutan simultáneamente
  • Detectores de conductividad térmica entre columnas (ITC) opcionales
  • Cromatografía paralela para desglosar un análisis complejo en series de análisis más sencillas para mejorar los tiempos de ciclo y facilidad de uso