Fallback image
Fallback image

Videos

rosemount 1159 remote diaphragm seals

Placa de orificio acondicionadora Rosemount™ 1595

The Rosemount 1595 Conditioning Orifice Plate features a proprietary 4-hole design for improved accuracy in turbulent flow.

El elemento primario de la placa de orificio acondicionadora Rosemount 1595 ofrece un diseño patentado de cuatro orificios que permite una precisión mejorada en condiciones de caudal turbulento. Esta placa de orificio requiere un trecho recto de solo dos diámetros de tubería (2D) aguas arriba y aguas abajo y no requiere líneas de impulso, bridas especiales o modificaciones en la tubería, lo que permite visualización para el montaje. Adecuado para la mayoría de las aplicaciones de gas, líquido y vapor, este producto está disponible en tamaños de línea estándar de hasta 600 mm (24 in.).

Características clave

  • El diseño patentado de cuatro orificios permite una precisa medición de caudal en perfiles de caudal turbulento
  • La placa de orificio innovadora requiere solo 2D aguas arriba y aguas abajo para reducir el tramo de tubería recto
  • No requiere líneas de impulso, bridas especiales o modificaciones en la tubería para lograr una instalación rentable
  • Ofrece capacidad de montaje directo para facilitar la instalación
  • Los mecanismos de centrado automático garantizan una precisión óptima y mejoran el proceso de instalación
  • Disponible en tamaños de líneas más grandes de hasta 600 mm (24 in.) o tamaños de línea personalizables para lograr flexibilidad de aplicación