Fallback image
rosemount 183 thermocouple temperature sensor

Rosemount™ 183 Sensor de temperatura de la termocupla (descontinuado en América del Norte y América Latina)

* Descontinuado en América del Norte y América Latina *

El sensor de temperatura de la termocupla Rosemount 183 ofrece mediciones de temperatura confiables en ambientes del proceso. Este sensor está diseñado con termocuplas estándar de la industria, incluyendo las termocuplas J, K, E y T que abarcan un amplio rango de temperaturas. Disponible en configuraciones individuales, sin aislamiento doble o con aislamiento doble, este sensor es adaptable y ofrece una variedad de diseños de compartimiento y cabeza de conexión para satisfacer requisitos variables.

Características clave

  • DocumentsDrawings