Fallback image
rosemount 2051cfa annubar flow meter

Caudalímetro Annubar™ Rosemount™ 2051CFA

The Rosemount 2051CFA Annubar Flow Meter delivers accurate flow and pressure via a single pipe penetration.

Con desempeño industrial, el caudalímetro Annubar Rosemount 2051CFA ofrece mediciones confiables de caudal a través de múltiples protocolos de comunicación, incluida la tecnología WirelessHART®. El diseño patentado del sensor Annubar puede dar precisión en un caudal amplio, mantener un perfil pequeño en la tubería y dar mediciones de caudal y presión a través de una penetración en ductos de la señal. Este caudalímetro con certificación de seguridad está diseñado con una interfaz del operador local (LOI) para un comisionamiento en el campo.

Características clave

  • El sensor patentado Annubar en forma de T crea un punto fijo de separación para mejorar la señal DP en una tasa de caudal más amplia Los ensamblajes completos de caudal están probados contra fugas y calibrados para reducir los puntos de fugas hasta un 70 % y simplificar la instalación El diseño en T del tubo Pitot promediador asegura una pérdida de presión permanente muy baja  La interfaz del operador local ofrece menús fáciles de usar y botones de configuración incorporados para un comisionamiento simplificado La zona de estancamiento del sensor está ubicada para reducir el ruido y las imprecisiones en la medición y evita que las partículas provoquen obstrucciones Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99 % El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor